Productos TB-EM30WD-H1147-EX
Cabezal de lectura/escritura HF
Para áreas con peligro de explosión o áreas con requisitos extremos (p. ej., industria alimentaria)
Referencia: 7030385- Tubo roscado M30 × 1,5
- Acero inoxidable 1.4404
- Tapa frontal en polímero de cristal líquido
- Alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
- Sello especial de doble labio
- Protección contra todos los agentes de limpieza alcalinos y ácidos comunes
- Apto para aplicaciones en la industria alimentaria
- Etiqueta legible permanente gracias al grabado en láser
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

Datos generales
| EAN | 4047101252606 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 125 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
| Distancia máx. de lectura y escritura | 45 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
| Aprobaciones | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Firmware
Guía de inicio rápido
Homologación ATEX
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
PN-M30
tuerca de protección contra golpes para dispositivos de tubo roscado M30x1; material: acero inoxidable A2 1.4305 (AISI 303) |
6905308 |
|
BSS-30
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901319 |