Productos TW-R30-M-K2
Etiqueta HF
Referencia: 7030206- 3 opciones de montaje diferentes (con accesorios) en el metal o sobre éste
- FRAM, capacidad de memoria 2 kByte
- Apto para el montaje directo sobre y en metal

Datos generales
| EAN | 4047101206883 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 85235110000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 18 g |
Datos técnicos
| Tecnología | HF RFID |
| Tipo de memoria | FRAM |
| Diseño | Etiqueta dura |
| Diámetro de la carcasa | Ø 30 mm |
| Montaje | En metal,En metal |
| Capacidad de memoria | 2048 Byte |
| Memoria de uso libre | 2000 Byte |
| Material de la cubierta | Plástico, PET |
| Material de la cara activa | plástico, PET, negro |
| Temperatura durante el acceso de lectura/escritura | -25…+85 °C |
| Temperatura fuera del rango de detección | -40…+85 °C |
| Grado de protección | IP68 |