Productos MF-R30
Accesorios
brida de montaje
Referencia: 6901150- Con la brida de montaje, es posible montar la etiqueta TW-R30-M-B128 (-K2) sobre o en metal con 2 tornillos

Datos generales
| EAN | 4047101209617 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
| Código aduanero de la mercancía | 73269098900 |
| País de origen | CN |
| Peso | 61 g |
Datos técnicos
| Tipo de accesorio | Brida de montaje |
| Para utilizar con | Etiquetas |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |