Productos TB-M30-H1147
Cabezal de lectura/escritura HF
Referencia: 7030003- tubo roscado, M30 x 1,5
- latón cromado
- Alimentación y funcionamiento solo a través del módulo de interfaces BL ident
- Conector macho M12 × 1, conexión solo a través del cable de extensión para BL ident

Datos generales
EAN | 4047101114973 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- identificación RFID |
Código aduanero de la mercancía | 84719000000 |
País de origen | DE |
Peso | 126 g |
Datos técnicos
Tecnología | HF RFID |
Estándares de radio y protocolo | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
Distancia máx. de lectura y escritura | 45 mm |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Protocolo de red | Conexión a la interfaz RFID |
Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Declaración del fabricante
Firmware
Guía de inicio rápido
Manual de configuración
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
BST-30B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947216 |
![]() |
BST-30N
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, sin tope fijo; material: PA6 |
6947217 |
![]() |
BSS-30
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901319 |