Productos FEN20-4DIP-4DXP
Módulo Ethernet multiprotocolo IP20 compacto
4 Digital PNP Inputs and 4 Configurable Digital PNP Channels
Referencia: 6931090- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K

Datos generales
| EAN | 4047101308662 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | US |
| Peso | 107 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Tipo de señal | Entrada digital, Entrada/salida digital, Salida digital |
| Conexión de la señal | Terminal de tornillo |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta, Controlador lógico de campo (ARGEE) |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Aprobaciones | cULus |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Folleto de productos
Folleto de tecnología
Manual
Manual (MN)
| Guía de instalación Portal SimaticS7 TIA | 1751 KB |
| Block IO Configuration using Catalog Files | 1675 KB |
| Guía de inicio de Fen20 | 3320 KB |
| Manual de BEEP | 547 KB |
Software de configuración
Software de programación
Accesorios de montaje
|
FDN20-BKT-DIN
Adaptador de montaje para el montaje de módulos Fxx20 de 8 canales sobre una regleta de montaje estándar (TS 35) |
Z0076 |