Productos FDN20-BKT-DIN
accesorios para los sistemas de bus de campo
Adaptador de montaje de aluminio para carril DIN de 35 mm
Para estaciones de E/S tipo S Fxx20
Referencia: Z0076- El soporte de riel DIN se adapta a estaciones de E/S Fxx20 pequeñas
- Se monta en un riel DIN estándar de 35 mm
- El kit incluye un soporte y 2 tornillos de montaje
- Grado de protección IP20

Datos generales
| EAN | 4047101316407 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 76169990990 |
| País de origen | US |
| Peso | 41 g |
Datos técnicos
| Tipo de dispositivo | Accesorios |
| Grado de protección | IP20 |