Productos FCS-N1/2A4P-ARX-B1151/115VAC
control de flujo
sensor de inserción con procesador integrado
Referencia: 6871025- Sensor para medios líquidos
- Principio de funcionamiento calorimétrico
- Ajuste por medio del potenciómetro
- Indicación por medio de cadena de LED
- 5 hilos CA, 98…132 V CA
- Contacto de cierre, salida de relé
- Dispositivo conector, 7/8"-16UN

Datos generales
| EAN | 4047101175523 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- sensor de flujo (sin especificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 90261029000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 579 g |
Datos técnicos
| Función | Control de flujo |
| Diseño | Inmersión |
| Conexión de procesos | 1/2″ NPT |
| Medio | fluidos |
| Modo de detección | calorimétrico |
| Tensión de funcionamiento | 98…132VCA |
| Salida eléctrica | Contacto NA, Salida de relé |
| Conexión eléctrica | Conectores, conexión 7/8” |
| Material del sensor | acero inoxidable |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT |
| Temperatura del medio | -20…+80 °C |
| Grado de protección | IP67 |