Productos  BL67-PG-EN-V3

Gateway CODESYS 3 programable para el sistema E/S BL67

Puerta de enlace Ethernet multiprotocolo para PROFINET, EtherNet/IP y Modbus TCP.

Referencia: 6827394
    • Tiempo de ejecución del PLC CODESYS V3
    • Servidor/cliente OPC UA CODESYS
    • Puerta de enlace de IIoT para Turck Cloud
    • Dispositivo PROFINET
    • Dispositivo EtherNet/IP
    • Maestro/esclavo Modbus TCP
    • Grado de protección IP67
    • LED para supervisar el estado del PLC, voltaje de alimentación, alarma común y errores de autobús
    • 2 × M12, 4 polos, con codificación D
    • Modo MAC conmutado o dual
    • 10 Mbps/100 Mbps
    • Conector macho de 7/8″ para fuente de alimentación, 5 polos
#

Datos generales

EAN 4047101350333
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- interfaz de comunicación activa
Código aduanero de la mercancía 85371091990
País de origen DE
Peso 365 g

Datos técnicos

Gama de productos BL67
Función del dispositivo Gateway Programable
Buses de campo Slave PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP
Programación CODESYS V3
Grado de protección IP67

Accesorios funcionales

6827196

Accesorios de conexión: Red

U-02482
U-08880

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top