Productos  BL20-E-GW-PN

Acceso programable para el sistema E/S BL20

Interfaz de alta función para PROFINET (IRT)

Referencia: 6827377
    • grado de protección IP20
    • 2 ángulos finales BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 placa terminal BL20‐ABPL
    • LEDs para supervisar de voltaje de alimentación, alarma común y errores de bus
    • Gateway entre el sistema BL20 y PROFINET (IRT)
    • Compatible con el reconocimiento de topología y LLDP
    • 10/100 MBit/s, Auto MDIX
    • 2 conectores hembra RJ45

     

    PRECAUCIÓN: Esta puerta de enlace se está acercando al final del ciclo de vida del producto

     

#

Datos generales

EAN 4047101262568
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- interfaz de comunicación activa
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 164 g

Datos técnicos

Protocolo de red PROFINET
Tipo de dispositivo Gateway
Temperatura ambiente 0…+55 °C
Grado de protección IP20
Aprobaciones cULus

Accesorios de montaje

6827123
6827124

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top