Productos BL20-WEW-35/2-SW (10 PCS.)
accesorios para BL20
Soporte de extremo de color negro
Referencia: 6827124- Estación BL20 fijada mecánicamente al riel DIN
- Contenido del embalaje: 10

Datos generales
| EAN | 4047101556230 |
| Código aduanero de la mercancía | 39269097900 |
| País de origen | DE |
| Peso | 159 g |
Datos técnicos
| Tipo de dispositivo | Accesorios |
| Grado de protección | IP20 |

