Productos BL67-GW-EN-PN
gateway para el sistema I/O BL67
Interfaz para PROFINET
Referencia: 6827228- 3 interruptores rotatorios de codificación decimal
- grado de protección IP67
- LEDs para supervisar la tensión de alimentación, alarma común y errores de bus
- interfaz entre el sistema BL67 y PROFINET IO
- 10/100 MBit/s
- un conector M12 de 4 polos con codificación D para la conexión del bus de campo
- un conector de 7/8" de 5 polos para alimentación de voltaje

Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Firmware
Folleto de productos
Manual
Software de configuración
Accesorios de conexión: Red
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, recto a conector macho M12, codificación D, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Cable para Ethernet industrial, conector macho M12, codificación D, conector macho, recto a conector macho RJ45, recto, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: TPE, turquesa |
U-08880 |