Productos  BL67-GW-EN

gateway para el sistema I/O BL67

Interfaz multi-protocolo para Ethernet

Referencia: 6827214
    • 3 interruptores rotatorios de codificación decimal
    • grado de protección IP67
    • LEDs para supervisar la tensión de alimentación, alarma común y errores de bus
    • Interfaz multiprotocolo ente el sistema BL67 y los protocolos de Ethernet Modbus TCP, EtherNet/IP y PROFINET
    • El protocolo PROFINET es compatible con el inicio rápido (FSU)
    • El protocolo de EtherNet/IP es compatible con QuickConnect (QC)
    • Switch integrado, 10/100 MBit/s
    • dos conectores hembra M12 de 4 polos con codificación D para la conexión de bus de campo (a partir de VN 03-00)
    • un conector macho de 7/8" de 5 polos para la alimentación de voltaje
#

Datos generales

EAN 4047101109382
Código eCl@ss (V5.1.4): 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva
Código aduanero de la mercancía 85176200000
País de origen DE
Peso 362 g

Datos técnicos

Protocolo de red EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Tipo de dispositivo Gateway
Temperatura ambiente -40…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones cULus

Accesorios de conexión: Red

U-02482
U-08880

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top