Productos USB-2-IOL-0002
Maestro IO-Link v1.1 con puerto USB integrado
funcionamiento de 1 canal en modo IOL o SIO
Referencia: 6825482- IO‐Link maestro compatible con USB
- Puesta en servicio/parametrización de dispositivos de IO-Link a través de FDT/DTM
- No se requiere un entorno de control
- Transmisión de los datos de proceso y servicio
- Conectores integrados: USB/B, M12 × 1, fuente de alimentación
- Fuente de alimentación a través de USB o unidad de fuente de alimentación externa (incluida en el conjunto)
- Carcasa de aluminio compacta
- Grado de protección IP40

Datos generales
EAN | 4047101286397 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- interfaz de comunicación activa |
Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
País de origen | DE |
Peso | 493 g |
Datos técnicos
Grado de protección | IP40 |
Data Sheets
Catalog
Manual
Introducción: PACTware del marco FDT/DTM | 11322 KB |
IO-Link - sencillo, configuración homogénea, eficiente | 1266 KB |
Software de configuración
Accesorios de conexión
![]() |
IOL-COM/3M
Línea de comunicación IO-Link para conectar dispositivos IO-Link a un puerto maestro de IO-Link a través de enchufe de 3,5 mm |
7525110 |