Productos TBIL-M1-16DXP
Concentrador de E/S para la conexión de señales digitales al IO-Link Master
16 canales digitales universales, pnp
Referencia: 6814102- IO-Link V1.1 Clase A
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- 2 canales digitales universales por ranura
- Los conjuntos de datos I&M son compatibles con la instalación y el mantenimiento
- Diagnóstico IO-Link para el voltaje de cortocircuito y de alimentación

Datos generales
| EAN | 4047101341829 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250307 -/- módulo tecnológico (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | MX |
| Peso | 284 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | IO-Link |
| Tipo de señal | Salida digital, Entrada digital, Entrada/salida digital |
| Conexión de la señal | M12 |
| Tipo de dispositivo | Concentrador E/S, Módulos E/S, Estación compacta |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP67/IP69K |
| Aprobaciones | Zona 2/22 de ATEX, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
Archivo CAD
Declaración del fabricante
| Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Descripción general de productos
Documento de soporte técnico (TSD)
Fichero de configuración
Folleto de productos
Homologación
Manual
Accesorios de montaje
|
TB-SG-L
Carcasa protectora para los módulos E/S de bloque TBEN-L y TBIL-M de uso en la zona 2/22 de ATEX |
100014865 |
Accesorios funcionales
|
TBEN-S2-4IOL
módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A |
6814024 |
Accesorios de conexión: E/S
|
RK 4T-2-RS 4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 3 polos, conector macho M12, recto, de 3 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2151-3 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, conector macho M12, recto, de 4 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, conector macho M12, recto, de 5 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2187-1 |