Productos TBEN-S2-2RFID-4DXP
Módulo RFID multiprotocolo compacto para Ethernet
2 canales RFID (HF/UHF) y 4 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 0,5 A
Referencia: 6814029- Dispositivo PROFINET, dispositivo EtherNet/IP o Modbus TCP esclavo
- Redundancia de sistema PROFINET S2
- Interruptor de Ethernet integrado
- Compatible con 10 Mbps/100 Mbps
- Carcasa reforzada por fibra de vidrio
- Con control de resistencia a choques y vibraciones
- Electrónica de módulos completamente sellada
- Clases de protección IP65, IP67, IP69K
- Zona 2/22 de ATEX
- CCC-Ex
- Hasta 128 bytes de datos del usuario por ciclo de lectura/escritura por canal y uso de fragmentos con 16 kB de memoria FIFO
- Interfaz de datos para el uso conveniente de las funciones de RFID
- Modo bus HF continuo con hasta 32 cabezales de lectura/escritura HF por canal
- 2 canales con conector M12 para RFID
- 4 canales digitales universales, configurables como entradas PNP o salidas de 0.5 A
- ARGEE programable

Datos generales
| EAN | 4047101310252 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 235 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Número de canales | 6 |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP65/IP67/IP69K |
Data Sheets
Declaración del fabricante
| Declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido | 242 KB |
| Declaración de cumplimiento de la UE y de Reino Unido según ATEX | 120 KB |
Documento de ventas
Fichero de configuración
Firmware
Folleto de productos
Folleto de tecnología
Guía de inicio rápido
Homologación
Módulo/biblioteca de funciones
| Módulo de funciones de RFID, interfaz de datos universal para CODESYS V3 | 1145 KB |
| Módulo de función: Interfaz de datos universal RFID de 128 B y 2 KB para TIA V14 y V15 con S7-1200, S7-1500 | 6416 KB |
Manual
| Manual TBEN-S2-2RFID-4DXP | 12006 KB |
| Descripción del modo bus | 741 KB |
| Herramienta de cálculo del modo bus HF | 100 KB |
Manual de configuración
Software de configuración
Software de demostración
Accesorios de conexión: Fuente de alimentación
|
PKGC 4M-2-RSM 40/S3364
Cable de alimentación, conector hembra M8, recto, de 4 polos a conector macho de 7/8″, recto, 4 polos, longitud del cable: 2 m; material del revestimiento: PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, visite www.turck.com |
UX06477 |
Accesorios de conexión: Tecnología
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T/S2501
Conjunto de cables de actuador y sensor; cable de extensión; conector hembra M12, recto, 5 pines; conector macho M12, recto, 5 pines, IP68, IP69K; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, amarillo. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U3-01243 |