Productos BLCDP-8M12LT-8XSG-P-8XSG-P
Estación de bus de campo BL compact para PROFIBUS-DP
16 Configurable Digital PNP Channels
Referencia: 6811193- On-Machine™ bloques I/O bus de campo compactos
- PROFIBUS-DP slave
- 9.6 kbps … 12 Mbps
- Two 5-pole M12, reverse-keyed, connectors for fieldbus connection
- 2 rotary switches for node address
- IP67, IP69K
- M12 I/O connectors
- LEDs para indicación de estado y diagnósticos
- circuitos separados galvánicamente del nivel de campo mediante optoacopladores
- 16 Configurable digital PNP channels, 24 VDC
- Max. 0.5A per channel
- Selection of filtering times (Input delay)
- Invertible inputs

Datos generales
| EAN | 4047101296105 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250313 -/- interfaz de comunicación pasiva |
| Código aduanero de la mercancía | 85176200000 |
| País de origen | US |
| Peso | 664 g |
Datos técnicos
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
| Tipo de señal | Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital |
| Conexión de la señal | M12 |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S, Estación compacta |
| Velocidad de transmisión del bus de campo | 9,6 Kbit/s…12 Mbit/s |
| Técnica de conexión bus de campo | 2 × M12 |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP67/IP69K |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Fichero de configuración
Folleto de productos
Manual (MN)
Accesorios de conexión: E/S
|
RK 4T-2-RS 4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 3 polos, conector macho M12, recto, de 3 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2151-3 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, conector macho M12, recto, de 4 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Conjunto de cables de actuador y sensor, cable de extensión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, conector macho M12, recto, de 5 polos, IP68, IP69K, longitud del cable: 2 m, revestimiento del cable de PVC, gris; disponibles otras longitudes de cable y versiones, consulte www.turck.com |
U2187-1 |
Accesorios de conexión: Red
|
RSSW RKSW 455-2M
Cable para PROFIBUS-DP; cable de extensión; conector macho M12, recto, 5 pines, codificación B; conector hembra M12, recto, 8 pines, codificación B; longitud de cable de 2 m; funda de cable de PVC, púrpura. Otras longitudes de cable y versiones disponibles. Visite www.turck.com |
U0350 |