Productos  RSSW RKSW 455-2M

Cable para Profibus-DP

Extension Cable

Referencia: U0350
    • Conector macho M12, recto, 5 polos, codificación B
    • Conector hembra M12, recto, 5 polos, codificación B
    • Cable para bus de campo
    • Tipo de bus de campo: PROFIBUS-DP, funda de PVC, color púrpura, con blindaje, 2 × 22 AWG
    • Resistente a los rayos ultravioletas
    • Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
    • Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
#

Datos generales

EAN 4047101021837
Código aduanero de la mercancía 85444290900
País de origen MX
Peso 204.12 g

Datos técnicos

Aplicación Datos
Diseño Cable de extensión
Conector A Conectores, M12 × 1, Recto, codificación B
Número de polos 5
Empuñadura Plástico, TPU, Negro
Tuerca y tornillo de unión Latón, CuZn, Niquelado
Conector B Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación B
Número de polos 5
Empuñadura Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación Latón, CuZn, Niquelado
Protocolo de red PROFIBUS-DP
Voltaje nominal 250 V
Corriente 4 A
Diámetro del cable: Ø  8.51 mm
Longitud del cable 2.0 m
Funda del cable PVC, Púrpura
Número de conductores 2
Grado de protección IP67
Características especiales Tray cableExposed runBlindado
Aprobaciones CSA C22.2 n.º 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238

Data Sheets

Archivo CAD

Archivo CAD STP

Brochure/Folder/Flyer (BRO)

Catalog (CAT)

Hoja de datos de producto

Part Number Key

Connectivity accessories

100016882

Select Country

Turck worldwide

to top