Productos  BIM-PSM-AP6X-V1131

Sensor de campo magnético

para cilindros neumáticos

Referencia: 4625600
    • rectangular, altura 18,5 mm
    • cara activa frontal
    • metal/plástico, Al/PA12‐GF30
    • sensor magneto-inductivo
    • 3 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • conector, M8 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101158038
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- conmutador de proximidad magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 15 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 22 x 14 x 18.5 mm, PSM
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Conexión eléctrica Conectores, M8 × 1
Material de la cubierta Metal/plástico, Al/PA12-GF30
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

Catalog (CAT)

Accesorios de montaje

6965104

Select Country

Turck worldwide

to top