Productos  BI4-M12E-AP6X-H1141

Sensor inductivo

con distancia de conmutación extendida

Referencia: 4608030
    • M12 × 1 tubo roscado
    • Versión larga
    • Latón cromado
    • rango de detección mayor
    • Distancia de conmutación con montaje completamente enrasado
    • 3 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101098853
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 29.483 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M12 x 1
Distancia de detección 4 mm
Condiciones de montaje Enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Frecuencia de conmutación 2.0 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, CuZn, Cromado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Propiedades espec. Sn+

Accesorios de montaje

6947212

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top