Productos  BI2-G08-AP6X-V1131

Sensor inductivo

Referencia: 4602002
    • Tubo roscado, M8 x 1
    • Acero inoxidable, 1.4404
    • 3 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • conector, M8 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101151886
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen PL
Peso 17 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M8 x 1
Distancia de detección 2 mm
Condiciones de montaje Enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Frecuencia de conmutación 3.0 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M8 × 1
Material de la cubierta Metal, 1.4404 (AISI 316L)
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67

Accesorios de montaje

6947210
69479

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top