Productos  BCF10-S30-VP4X-H1141

Sensor capacitivo

Referencia: 2506117
    • Tubo roscado, M30 x 1,5
    • Plástico, PA12‐GF30
    • Ajuste de la precisión por medio de potenciómetro
    • Mayor seguridad CEM (también con técnica de alta frecuencia)
    • Apto para medios altamente viscosos
    • CC 4 hilos, 10…65 VCC
    • Contacto complementario; salida PNP
    • Conector M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101089677
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365080000
País de origen DE
Peso 69 g

Datos técnicos

Función Apto para medios con alta viscosidad
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M30 x 1.5
Distancia de detección 10 mm
Salida eléctrica Contacto antivalente, PNP
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PA12-GF30, PEI
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones UL

Accesorios de montaje

6950013
6947216

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top