Productos MAP-M30
Accesorios de montaje
Adaptador de montaje
Referencia: 6950013- adaptador de montaje
- plástico: polipropileno
- posibilidad de cambio de sensor cuando se cuenta con el depósito lleno (el adaptador se conserva en el depósito durante el cambio del mismo)
- Hasta 140 °C durante un corto período

Datos generales
EAN | 4047101113358 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores) |
Código aduanero de la mercancía | 39174000990 |
País de origen | DE |
Peso | 44 g |
Datos técnicos
Tipo de accesorio | Adaptador de montaje |
Para utilizar con | Sensores inductivos Sensores cilíndricos |
Tamaño constructivo | 47 mm |
Diámetro de la carcasa | Ø 31 mm |
Material de la cubierta | Plástico, PP |
Temperatura ambiente | -20…+100 °C |