Productos  BCC10-S30-AP4X-H1141

Sensor capacitivo

Para la detección de granulado seco

Referencia: 2503038
    • Tubo roscado, M30 x 1,5
    • Plástico, PA12‐GF30
    • Sensibilidad ajustable por potenciómetro
    • Especial para granulado seco y la industria de plásticos
    • Inmune a EMC y ESD
    • CC 3 hilos, 10…65 VCC
    • Contacto NO, salida PNP
    • Conector M12 × 1
#

Datos generales

EAN 4047101202199
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365080000
País de origen DE
Peso 71 g

Datos técnicos

Función Para gránulos secos
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M30 x 1.5
Distancia de detección 10 mm
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PA12-GF30, PEI
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones UL

Accesorios de montaje

6950013
6947216

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top