Productos BC10-M30K-RZ3X
Sensor capacitivo
Referencia: 2503025- Tubo roscado, M30 x 1,5
- Latón cromado
- Sensibilidad ajustable por potenciómetro
- 2 hilos CA, 20…250 VCA
- Contacto de apertura
- Conexión de cable

Datos generales
EAN | 4047101202069 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365080000 |
País de origen | DE |
Peso | 213 g |
Datos técnicos
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
Distancia de detección | 10 mm |
Tensión de funcionamiento | 20…250VCA |
Salida eléctrica | Contacto NC, 2 hilos |
Conexión eléctrica | Cables |
Longitud del cable | 2.0 m |
Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Catalog
Catalog (CAT)
Descripción general de productos
Homologación/Declaración
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
![]() |
MAP-M30
adaptador de montaje; material: polipropileno; posibilidad de cambio de sensor cuando se cuenta con el depósito lleno (el adaptador se conserva en el depósito durante el intercambio del sensor) |
6950013 |
![]() |
BST-30B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947216 |