Productos  BCF5-S18-AN4X

Sensor capacitivo

Referencia: 2503012
    • Tubo roscado, M18 x 1
    • Plástico, PA12‐GF30
    • Ajuste de la precisión por medio de potenciómetro
    • Mayor seguridad CEM (también con técnica de alta frecuencia)
    • Apto para medios altamente viscosos
    • CC 3 hilos, 10…65 VCC
    • Contacto NO, salida NPN
    • Conexión de cable
#

Datos generales

EAN 4047101089042
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365080000
País de origen DE
Peso 112 g

Datos técnicos

Función Apto para medios con alta viscosidad
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M18 x 1
Distancia de detección 5 mm
Salida eléctrica Contacto NA, NPN
Conexión eléctrica Cables
Longitud del cable 2.0  m
Material de la cubierta Plástico, PA12-GF30, PEI
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones UL

Accesorios de montaje

69471
69472
6947214
6950012

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top