Productos  BC5-S18-Y1X/S100

Sensor capacitivo

con rango de temperatura ampliado

Referencia: 2006021
    • Tubo roscado, M18 x 1
    • Plástico, PA12‐GF30
    • Sensibilidad ajustable por potenciómetro
    • Para temperaturas hasta100°C
    • 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
    • Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Conexión de cable
    • Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
    • Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20 para temperaturas de hasta 70 °C
    • SIL 2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 a HFT0
    • SIL 3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HTF1
#

Datos generales

EAN 4047101087956
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- conmutador de magn. inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 120 g

Datos técnicos

Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M18 x 1
Distancia de detección 7.5 mm
Tensión de funcionamiento nom.8.2VCC
Salida eléctrica NAMUR
Conexión eléctrica Cables
Longitud del cable 2.0  m
Material de la cubierta Plástico, PA12-GF30, PEI
Temperatura ambiente -25…+100 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog (CAT)

Declaración de conformidad EU

Descripción general de productos

Homologación SIL

Homologación/Declaración

Manual de seguridad

Accesorios de montaje

69471
69472
6947214
6950012

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top