Productos BI20U-M30-IOL6X2-H1141
Sensor inductivo
Comunicación y configuración IO-Link
Referencia: 1644882- Tubo roscado M30 × 1,5
- Latón cromado
- Factor 1 para todos los metales
- Resistente a campos magnéticos
- Alta distancia de conmutación
- 4 hilos CC, 10…30 VCC
- Conector, M12 x 1
- Configuración y comunicación a través de IO-Link v1.1 o I/O estándar
- Salidas eléctricas configurables independientemente entre sí
- Distancia de conmutación por salida e histéresis parametrizables
- Identificación a través de memoria de 32 byte
- Control de temperatura con límites ajustables
- Diferentes funciones de control de impulsos y de temporizador

Datos generales
EAN | 4047101391411 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 126 g |
Datos técnicos
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
Distancia de detección | 20 mm |
Condiciones de montaje | Enrasado |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Contacto NA/NC, PNP/NPN |
Protocolo de comunicación | IO-Link |
Frecuencia de conmutación | 0.50 kHz |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP68 |
Propiedades espec. | uprox3, Inmune a campos magnéticos, Factor 1 |
Data Sheets
Catalog (CAT)
Declaración del fabricante
Fichero de configuración
Folleto de productos
Instrucciones de uso
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
![]() |
BST-30B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947216 |
![]() |
BSS-30
Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno |
6901319 |
Accesorios funcionales
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |