Productos BI6U-M12-IOL6X2-H1141
Sensor inductivo
Comunicación y configuración IO-Link
Referencia: 1644873- Tubo roscado M12 × 1
- Latón cromado
- Factor 1 para todos los metales
- Grado de protección IP68
- Resistente a campos magnéticos
- Alta distancia de conmutación
- 4 hilos CC, 10…30 VCC
- Conector, M12 x 1
- Configuración y comunicación a través de IO-Link v1.1 o I/O estándar
- Salidas eléctricas configurables independientemente entre sí
- Distancia de conmutación por salida e histéresis parametrizables
- Identificación a través de memoria de 32 byte
- Control de temperatura con límites ajustables
- Diferentes funciones de control de impulsos y de temporizador

Datos generales
| EAN | 4047101377132 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 33 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M12 x 1 |
| Distancia de detección | 6 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA/NC, PNP/NPN |
| Protocolo de comunicación | IO-Link |
| Frecuencia de conmutación | 0.50 kHz |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP68 |
| Propiedades espec. | uprox3, Inmune a campos magnéticos, Factor 1 |
Data Sheets
Catalog (CAT)
Declaración del fabricante de IO-Link
Fichero de configuración
Folleto de productos
Instrucciones de uso
Manual
Software de configuración
Accesorios de montaje
|
BST-12B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947212 |
Accesorios funcionales
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link Master con interfaz USB integrada |
6825482 |