Productos BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD
Sensor inductivo
para la industria alimenticia
Referencia: 1634855- tubo roscado, M30 x 1,5
- acero inoxidable, 1,4404
- Tapa frontal en polímero de cristal líquido
- Factor 1 para todos los metales
- Resistente a campos magnéticos
- Para temperaturas de -40 °C a +100 °C
- Alto grado de protección IP69K para condiciones ambientales extremas
- Sello especial de doble labio
- Protección contra todos los agentes de limpieza alcalinos y ácidos comunes
- Etiqueta legible permanentemente gracias al grabado láser
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida PNP
- conector, M12 x 1
- ATEX categoría II 3 G, zona Ex 2
- ATEX categoría II 3 D, Ex zona 22

Datos generales
| EAN | 4047101129182 | 
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo | 
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 | 
| País de origen | DE | 
| Peso | 135 g | 
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado | 
| Tamaño constructivo | M30 x 1.5 | 
| Distancia de detección | 15 mm | 
| Condiciones de montaje | Enrasado | 
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC | 
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP | 
| Frecuencia de conmutación | 0.750 kHz | 
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 | 
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L) | 
| Temperatura ambiente | -40…+100 °C | 
| Grado de protección | IP68/IP69K | 
| Aprobaciones | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G | 
| Propiedades espec. | uprox+, Lavable, Factor 1, Sn+, Inmune a campos magnéticos, Resistente a la presión | 
Data Sheets
Catalog (CAT)
Declaración de conformidad FDA
Declaración del fabricante
| Reglamento EC VO 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos | 149 KB | 
EPLAN Electric P8
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Accesorios de montaje
|   | BSS-30 Abrazadera de montaje para sensores de tubo liso y roscado; material: polipropileno | 6901319 | 
|   | PN-M30 tuerca de protección contra golpes para dispositivos de tubo roscado M30x1; material: acero inoxidable A2 1.4305 (AISI 303) | 6905308 |