Productos  NI75U-CP80-AP6X2-H1141

Sensor inductivo

con distancia de conmutación extendida

Referencia: 1623805
    • rectangular, altura 41 mm
    • plástico, PBT‐GF30‐V0
    • Factor 1 para todos los metales
    • Resistente a campos magnéticos
    • Rango de detección mayor
    • Rango de temperatura ampliado
    • Alta frecuencia de conmutación
    • 3 hilos DC, 10…30 VDC
    • contacto de cierre, salida PNP
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101079210
Código eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 278.959 g

Datos técnicos

Diseño Rectangular
Tamaño constructivo 80 x 80 x 41 mm, CP80
Distancia de detección 75 mm
Condiciones de montaje No enrasado
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Contacto NA, PNP
Frecuencia de conmutación 0.250 kHz
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PBT-GF30-V0
Temperatura ambiente -30…+85 °C
Grado de protección IP67
Propiedades espec. uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top