Productos BI2-Q4.7-AP6X-0.3-PSG3M
Sensor inductivo
Referencia: 1614005- Rectangular, altura 4,7 mm
- Cara activa superior
- Carcasa de metal, GD-ZnAI
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- contacto de cierre, salida PNP
- Pigtail con conector M8 x 1

Datos generales
| EAN | 4047101358742 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | PL |
| Peso | 12 g |
Datos técnicos
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 16 x 8 x 4.7 mm, Q4.7 |
| Distancia de detección | 2 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 1.0 kHz |
| Conexión eléctrica | Cable con conector, M8 × 1 |
| Longitud del cable | 0.30 m |
| Material de la cubierta | Metal, GD-ZnAl |
| Temperatura ambiente | 0…+85 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Catalog (CAT)
Accesorios de montaje
|
MW-Q4.7/Q5.5
escuadra de montaje para formato cuadrado Q4.7 ó Q5.5; material VA 1.4401 |
6945013 |