Productos  MW-Q4.7/Q5.5

Accesorios para sensores inductivos

Soporte para montaje

Para diseños rectangulares Q4.7 y Q5.5

Referencia: 6945013
    • Soporte para montaje
    • Acero inoxidable: VA 1.4401
#

Datos generales

EAN 4047101388503
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- técnica de conexiones (accesorios sensores)
Código aduanero de la mercancía 73269098900
País de origen US
Peso 2 g

Datos técnicos

Tipo de accesorio Soporte para montaje
Para utilizar con Sensores rectangulares
Tamaño constructivo 16.2 x 9 x 3.5 mm
Material de la cubierta Metal, 1.4401 (AISI 316)

Data Sheets

Archivo CAD

Select Country

Turck worldwide

to top