Productos BI2-Q5.5-AP6X
Sensor inductivo
Referencia: 1613000- Rectangular, altura de 5,5 mm
- Cara activa en la parte superior
- Plástico, PP
- 3 hilos CC, 10…30 VCC
- normalmente abierta, salida PNP
- conexión de cable

Datos generales
| EAN | 4047101147261 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | PL |
| Peso | 27 g |
Datos técnicos
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 28 x 8 x 5.5 mm, Q5,5 |
| Distancia de detección | 2 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 2.0 kHz |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Material de la cubierta | Plástico, PP-GF20 |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
EPLAN Electric P8
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
|
MW-Q4.7/Q5.5
escuadra de montaje para formato cuadrado Q4.7 ó Q5.5; material VA 1.4401 |
6945013 |