Productos  RU40L-M18M-UP8X2-H1151

sensor ultrasónico

barrera retro-reflectiva

Referencia: 1610076
    • Frontal liso del transductor acústico
    • Modelo cilíndrico M18, sellado
    • Conexión por medio del conector M12x1
    • Compensación de temperatura
    • Rango de programación: 2,5…39 cm
    • Ángulo de apertura del cono acústico: ±9 °
    • 1 salida de conmutación PNP
    • Ajustes programables
    • Contacto de cierre/contacto de apertura programables
#

Datos generales

EAN 4047101386561
Código eCl@ss (V5.1.4): 27272802 -/- Sensor ultrasónico retrorreflectivo
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 68 g

Datos técnicos

Función barrera retro-reflectiva
Modo de funcionamiento Tiempo de ejecución
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M18 x 1
Dirección del haz recto
Alcance 25…400 mm
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Función del elemento conmutador Contacto NA/NC
Salida eléctrica PNP
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, CuZn, Niquelado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones CE, cULus
Propiedades espec. Compacto

Accesorios funcionales

6967114

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top