Productos RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151
sensor ultrasónico
sensor de modo difuso
Referencia: 1610040- Frontal liso del transductor acústico
- Modelo cilíndrico M30, sellado
- Conexión por medio del conector M12x1
- Rango de medición ajustable mediante el botón de programación/Easy-Teach
- Compensación de temperatura
- Zona ciega: 30 cm
- Alcance: 300 cm
- Resolución: 1 mm
- Ángulo de apertura del cono acústico: ±15 °
- 2 salidas de conmutación, PNP
- Contacto de apertura / de cierre parametrizable:

Datos generales
| EAN | 4047101287431 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- conmutador de proximidad por ultrasonidos |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 156 g |
Datos técnicos
| Función | Interruptor de proximidad |
| Modo de funcionamiento | Tiempo de ejecución |
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M30 x 1.5 |
| Dirección del haz | recto |
| Alcance | 300…3000 mm |
| Resolución | 1 mm |
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
| Función del elemento conmutador | Contacto NA/NC |
| Salida eléctrica | PNP |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Niquelado |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | CE, cULus |
Data Sheets
Archivo CAD
Guía de inicio rápido
Homologación/Declaración
Manual
Product Catalog
Product Catalog Pages
Accesorios funcionales
|
TX1-Q20L60
Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos |
6967114 |