Productos  RU40U-M18MS-UP8X2-H1151

sensor ultrasónico

sensor de modo difuso

Referencia: 1610009
    • Frontal del transductor acústico rectangular
    • Modelo cilíndrico M18, sellado
    • Conexión por medio del conector M12x1
    • Compensación de temperatura
    • Zona ciega: 2.5 cm
    • Alcance: 40 cm
    • Resolución: 0.5 mm
    • Ángulo de apertura del cono acústico: ±15 °
    • 1 salida de conmutación PNP
    • Contacto de cierre/contacto de apertura programables
#

Datos generales

EAN 4047101370263
Código eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- conmutador de proximidad por ultrasonidos
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 71 g

Datos técnicos

Función Interruptor de proximidad
Modo de funcionamiento Tiempo de ejecución
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M18 x 1
Dirección del haz lateral
Alcance 25…400 mm
Resolución 0.5 mm
Tensión de funcionamiento 15…30VCC
Función del elemento conmutador Contacto NA/NC
Salida eléctrica PNP
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, CuZn, Niquelado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones CE, cULus
Propiedades espec. Compacto

Accesorios funcionales

6967114
U0886-29

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top