Productos BI5U-Q08-AP6X2-V1131
Sensor inductivo
Referencia: 1608900- Rectangular, altura de 8 mm
- Cara activa en la parte superior
- Metal, zamak, latón niquelado
- Factor 1 para todos los metales
- Grado de protección IP68
- Resistente a campos magnéticos
- Rango de temperatura ampliado
- Alta frecuencia de conmutación
- 3 patillas de CC, 10…30 V CC
- Contacto NO, salida PNP
- Conector macho, M8 × 1/Ø 8 mm

Datos generales
| EAN | 4047101146882 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | PL |
| Peso | 16 g |
Datos técnicos
| Diseño | Rectangular |
| Tamaño constructivo | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
| Distancia de detección | 5 mm |
| Condiciones de montaje | Enrasado |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Contacto NA, PNP |
| Frecuencia de conmutación | 0.250 kHz |
| Conexión eléctrica | Conectores, M8 × 1/Ø 8 mm |
| Material de la cubierta | Metal, Zamak, Niquelado |
| Temperatura ambiente | -30…+85 °C |
| Grado de protección | IP68 |
| Propiedades espec. | uprox+, Factor 1, Inmune a campos magnéticos |