Productos NIMFE-EM12/4.0L61-UN6X-H1141/S1182
Sensor de campo magnético
con revestimiento de TIN
para la detección de componentes ferromagnéticos
Referencia: 1600622- DC 3- wire, 10…30 VDC
- Programmable (NC/NO) with teach adapter VB2‐SP1
- M12 x 1 connector

Datos generales
| EAN | 4047101366549 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 32 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M12 x 1 |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Programable a través de la conexión, NPN |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304) |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Propiedades espec. | Sensor para tuercas |
Data Sheets
Archivo CAD
Archivo CAD STP
Catalog (CAT)
Folleto de productos
Product Catalog Pages
Accesorios de montaje
|
VB2-SP1
adaptador de teach |
A3501-29 |
|
BST-12B
Abrazadera de montaje para sensores de tubo roscado, con tope fijo; material: PA6 |
6947212 |