Productos NIMFE-EMT12/4.6L88-UP6X-H1141
Sensor de campo magnético
para la detección de componentes ferromagnéticos
Referencia: 1600619- tubo roscado, M12 x 1
- acero inoxidable, 1.4301, revestimiento PTFE
- 3 hilos DC, 10…30 VDC
- parametrizable (NC/NO) mediante adaptador teach VB2‐SP1
- conector M12 x 1

Datos generales
EAN | 4047101209815 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 35 g |
Datos técnicos
Diseño | Tubo roscado |
Tamaño constructivo | M12 x 1 |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Programable a través de la conexión, PNP |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Acero inoxidable, 1.4301 (AISI 304), Teflonado |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Propiedades espec. | Sensor para tuercas, Teflonado |