Productos NIMFE-M12/4.6L88-UN6X-H1141
Sensor de campo magnético
para la detección de componentes ferromagnéticos
Referencia: 1600610- Tubo roscado, M12/M8
- Latón cromado
- DC 3- wire, 10…30 VDC
- Programmable (NC/NO) with teach adapter VB2‐SP1
- M12 x 1 connector

Datos generales
| EAN | 4047101209723 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
| Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 36 g |
Datos técnicos
| Diseño | Tubo roscado |
| Tamaño constructivo | M12 x 1 |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Programable a través de la conexión, NPN |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Metal, CuZn, Cromado |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Propiedades espec. | Sensor para tuercas |