Productos LI25P1-QR14-LU4X2/S97
sensor de recorrido linear inductivo
Referencia: 1590753- rectangular, plástico
- Varias posibilidades de montaje
- transductor de posición P1-Li-QR14/Q17L incluido con el equipo
- Indicación del rango de medición mediante LED
- Resistencia a campos de perturbación electromagnéticos
- Zonas ciegas extremadamente cortas
- Resolución 12 Bit
- 4 hilos , 8…30 VCC
- Salida analógica
- 0,5…4,5 V
- Conexión de cable

Datos generales
| EAN | 4047101260076 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270702 -/- sensores de recorrido ind. |
| Código aduanero de la mercancía | 90318020000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 120 g |
Datos técnicos
| Diseño | Perfil |
| Principio de medición | Inductivo |
| Rango de medición | 25 mm [0.98 in] |
| Tensión de funcionamiento | 8…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de voltaje | 0.5…4.5 V |
| Conexión eléctrica | Cables |
| Longitud del cable | 2.0 m |
| Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0 |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
Accesorios de montaje
|
P1-LI-QR14/Q17L
Transductor de posición libre para sensores de posición lineal LI-QR14 y LI-Q17L; se puede fijar de manera transversal y longitudinal; la distancia nominal al sensor es de 1,5 mm; se empareja con el sensor de posición lineal a una distancia de hasta 3 mm o un desplazamiento transversal de hasta 3 mm. |
1590724 |