Productos  P1-LI-QR14/Q17L

Accesorios

Transductor de posición

Para los sensores de posición lineal LI-QR14 y LI-Q17L

Referencia: 1590724
    • transductor de posición libre
    • puede instalarse en un rago de distancias de 0 a 4 mm del sensor.
#

Datos generales

EAN 4047101248470
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279290 -/- Accesorios del sensor (no clasificados)
Código aduanero de la mercancía 90319000000
País de origen DE
Peso 14 g

Datos técnicos

Material de la cubierta Plástico

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top