Productos WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-PSG4M
sensor de recorrido linear
para supervisión de cilindro neumático analógico
Referencia: 1536620- Plástico, PA12‐GF30
- para montaje directo en cilindros neumáticos de ranura T
- indicación del estado del campo magnético a través de dos LEDs
- memoria del valor de medición
- baja sensibilidad a los campos magnéticos externos
- 4 hilos, 15…30 VCC
- 0…10 V y 4…20 mA
- Pigtail con conector M8 x 1

Datos generales
| EAN | 4047101200485 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270705 -/- sensor de recorrido magnético |
| Código aduanero de la mercancía | 90318020000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 24 g |
Datos técnicos
| Principio de medición | magnético |
| Rango de medición | 45 mm [1.77 in] |
| Tensión de funcionamiento | 15…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de voltaje | 0…10 V |
| Salida de corriente | 4…20 mA |
| Conexión eléctrica | Cable con conector, M8 × 1 |
| Longitud del cable | 0.30 m |
| Material de la cubierta | Plástico, PA12-GF30 |
| Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Catalog (CAT)
Guía de inicio rápido
Product Catalog Pages
Accesorios funcionales
|
IM43-13-SR
transmisor de señales de valor límite; monocanal; entrada 0/4…20 mA o 0/2…10 V; alimentación de transmisores/sensores de 2 ó 3 hilos; ajuste del valor límite por medio del pulsador de Teach; tres salidas de relé con un contacto de cierre; bloques de terminales extraíbles; anchura 27 mm; tensión de servicio universal de 20…250 VUC; transmisores adicionales de señales de valores límite en el catálogo ”Interface Technology”. |
7540041 |