Productos B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/S1217
Sensor de inclinación
con atenuación aumentada
Referencia: 1534058- rectangular, plástico, PC
- carcasa compacta
- conexión por medio del conector M12x1
- tiempo de respuesta 1s
- frecuencia límite 6Hz
- Posibilidad de ajuste del rango de medición mediante el adaptador de programación (teach) TX1-Q20L60
- 10…30 VCC
- Dos salidas analógicas 4…20mA de características opuestas permiten mejorar la seguridad para máquinas gracias a la redundancia

Datos generales
EAN | 4047101277319 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
País de origen | DE |
Peso | 62 g |
Datos técnicos
Principio de medición | Aceleración |
Alcance de la medición | 0…360° |
Cantidad de ejes de medición | 1 |
Tamaño constructivo | 60 x 30 x 20 mm |
Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
Salida eléctrica | Salida analógica |
Salida de corriente | 4…20 mA |
Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
Material de la cubierta | Plástico, PC |
Temperatura ambiente | -30…+70 °C |
Grado de protección | IP68/IP69K |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog
Homologación/Declaración
Accesorios de montaje
![]() |
GUARD-Q20L60
Carcasa protectora para inclinómetros Q20L60 contra impactos mecánicos; material: Acero inoxidable |
A9684 |
Accesorios funcionales
![]() |
TX1-Q20L60
Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos |
6967114 |