Productos B2N85H-Q20L60-2LU3-H1151
Inclinómetro
Referencia: 1534027- plástico, PC
- posibilidad de ajuste del punto cero +/‐ 15°
- dos salidas analógicas
- conector, M12 x 1

Datos generales
| EAN | 4047101200270 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación) |
| Código aduanero de la mercancía | 90318080000 |
| País de origen | DE |
| Peso | 64 g |
Datos técnicos
| Principio de medición | Aceleración |
| Alcance de la medición | -85…85° |
| Cantidad de ejes de medición | 2 |
| Tamaño constructivo | 60 x 30 x 20 mm |
| Tensión de funcionamiento | 10…30VCC |
| Salida eléctrica | Salida analógica |
| Salida de voltaje | 0.1…4.9 V |
| Conexión eléctrica | Conectores, M12 × 1 |
| Material de la cubierta | Plástico, PC |
| Temperatura ambiente | -30…+70 °C |
| Grado de protección | IP68/IP69K |
Accesorios de montaje
|
GUARD-Q20L60
Carcasa protectora para inclinómetros Q20L60 contra impactos mecánicos; material: Acero inoxidable |
A9684 |
Accesorios funcionales
|
TX1-Q20L60
Adaptador de teach, entre otros, para codificadores rotatorios inductivos, sensores de recorrido lineal, sensores angulares, sensores de ultrasonidos y sensores capacitivos |
6967114 |