Productos  B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151

Inclinómetro

Referencia: 1534013
    • plástico, PC
    • posibilidad de ajuste del punto cero +/‐ 15°
    • dos salidas analógicas
    • conector, M12 x 1
#

Datos generales

EAN 4047101200133
Código eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- sensores (otros, sin clasificación)
Código aduanero de la mercancía 90318080000
País de origen DE
Peso 64 g

Datos técnicos

Principio de medición Aceleración
Alcance de la medición -45…45°
Cantidad de ejes de medición 2
Tamaño constructivo 60 x 30 x 20 mm
Tensión de funcionamiento 10…30VCC
Salida eléctrica Salida analógica
Salida de corriente 4…20 mA
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Plástico, PC
Temperatura ambiente -30…+70 °C
Grado de protección IP68/IP69K

Data Sheets

Archivo CAD

Catalog

Declaración de conformidad EU

Accesorios de montaje

A9684

Accesorios funcionales

6967114

confirmar formato

modo de entrega

Formato, ver arriba:

Select Country

Turck worldwide

to top