Productos SI15-K30-Y1X
Sensor inductivo
del tipo ranura
Referencia: 1007601- sensor de ranura, altura de 30mm
- plástico, PBT‐GF30‐V0
- 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
- Salida de acuerdo con EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Conexión de cable
- Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
- Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20
- SIL 2 (modo de baja demanda) conforme a IEC 61508, PL c según la norma ISO 13849-1 a HFT0
- SIL 3 (modo de demanda completa) conforme a IEC 61508, PL e según la norma ISO 13849-1 con configuración redundante HFT1

Datos generales
EAN | 4047101061390 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | DE |
Peso | 180 g |
Datos técnicos
Diseño | Sensor de ranura |
Tamaño constructivo | 48 x 60 x 30 mm, K30 |
Ancho de la ranura | 15 mm |
Tensión de funcionamiento | nom.8.2VCC |
Salida eléctrica | NAMUR |
Frecuencia de conmutación | 0.50 kHz |
Conexión eléctrica | Cables |
Longitud del cable | 2.0 m |
Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0 |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog (CAT)
EPLAN Electric P8
Homologación SIL
Homologación/Declaración
Manual de seguridad
Accesorios funcionales
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Amplificador-aislador; dos canales; SIL2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; 2 salidas de transistor; entrada señal Namur; control desconectable de rotura de hilo y cortocircuito; conmutable entre modo de corriente de trabajo y reposo; duplicación de señal; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC |
7580020 |