Productos SI5-K09-Y1
Sensor inductivo
del tipo ranura
Referencia: 10075- sensor de ranura, altura de 9 mm
- plástico, PBT‐GF30‐V0
- 2 patillas CC, nom. 8,2 VCC
- Salida de acuerdo con DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
- 2 cables trenzados libres
- Categoría ATEX II 2 G, zona Ex 1
- Categoría ATEX II 1 D, zona Ex 20 para temperaturas de hasta +70 °C
- SIL 2 según la norma IEC 61508

Datos generales
EAN | 4047101144925 |
Código eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- conmutador de proximidad inductivo |
Código aduanero de la mercancía | 85365019000 |
País de origen | PL |
Peso | 28 g |
Datos técnicos
Diseño | Sensor de ranura |
Tamaño constructivo | 20 x 9 x 13.5 mm, K09 |
Ancho de la ranura | 5 mm |
Tensión de funcionamiento | nom.8.2VCC |
Salida eléctrica | NAMUR |
Frecuencia de conmutación | 5.0 kHz |
Conexión eléctrica | Hilos trenzados |
Longitud del cable | 0.50 m |
Material de la cubierta | Plástico, PBT-GF30-V0 |
Temperatura ambiente | -25…+70 °C |
Grado de protección | IP67 |
Aprobaciones | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Archivo CAD
Catalog (CAT)
EPLAN Electric P8
Homologación SIL
Homologación/Declaración
Manual de seguridad
Accesorios funcionales
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Amplificador-aislador; dos canales; SIL2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; 2 salidas de transistor; entrada señal Namur; control desconectable de rotura de hilo y cortocircuito; conmutable entre modo de corriente de trabajo y reposo; duplicación de señal; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC |
7580020 |