Productos  RU150D-M18M-LIU8X2-H1141

sensor ultrasónico

sensor de modo difuso

Referencia: 100039011
    • Frontal liso del transductor acústico
    • Diseño cilíndrico M18, encapsulado
    • Conexión mediante 1 conector macho M12
    • Rango de medición ajustable por medio de programación
    • Compensación de temperatura
    • Zona ciega: 15 cm
    • Alcance: 150 cm
    • Resolución: 1 mm
    • Histéresis de conmutación ajustable
    • Cono acústico estrecho
    • 1 × salida de conmutación, PNP/NPN IO-Link, programación, sincronización
    • 1 x salida analógica, 4-20 mA/0-20 mA/0-10 V
    • Contacto de cierre/contacto de apertura programables
    • Transmisión del valor de proceso y parametrización a través de IO-Link
    • Funcionamiento ajustable como sensor retrorreflector
#

Datos generales

EAN 4047101596441
Código eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- conmutador de proximidad por ultrasonidos
Código aduanero de la mercancía 85365019000
País de origen DE
Peso 57 g

Datos técnicos

Función Interruptor de proximidad
Modo de funcionamiento Tiempo de ejecución
Diseño Tubo roscado
Tamaño constructivo M18 x 1
Dirección del haz recto
Alcance 150…1500 mm
Resolución 1 mm
Tensión de funcionamiento 18…30VCC
Función del elemento conmutador Contacto NA/NC
Salida eléctrica PNP/NPN, salida analógica
Salida de voltaje 0…10 V
Salida de corriente 4…20 mA
Protocolo de comunicación IO-Link
Conexión eléctrica Conectores, M12 × 1
Material de la cubierta Metal, CuZn, Niquelado
Temperatura ambiente -25…+70 °C
Grado de protección IP67
Aprobaciones CE, cULus
Propiedades espec. Sincronización, Entrada Teach, Resistente a los productos químicos

Accesorios funcionales

6825482
6827386
6827385
6814024

Select Country

Turck worldwide

to top