Productos BL67-4IOL
Módulos electrónicos BL67
4 canales IO-Link Master, 16 bytes de datos E/S
4 canales digitales configurables, PNP, diagnóstico por canal, 0.5 A
Referencia: 6827386- Independiente del bus de campo y de la tecnología de conexión utilizada
- Grado de protección IP67
- LEDs para indicación de estado y diagnóstico
- electrónica galvánicamente aislada desde el nivel de campo a través de los opto-acopladores
- 4 IO-Link Master según las especificaciones V1.1
- 4 canales digitales universales, PNP, diagnóstico de canales, 0,5 A

Datos generales
| EAN | 4047101294149 |
| Código eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- módulo I/O digital (periferia descentralizada) |
| Código aduanero de la mercancía | 85389091890 |
| País de origen | DE |
| Peso | 54 g |
Datos técnicos
| Tipo de señal | IO-Link, Salida digital, Entrada/salida digital, Entrada digital |
| Conexión de la señal | M12 |
| Tipo de dispositivo | Módulos E/S |
| Temperatura ambiente | -40…+70 °C |
| Grado de protección | IP67 |
| Aprobaciones | CE, cULus, GOST |